Pouzdro - HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1414980

Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B24, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem, 1x M25, přímý kabelový vývod, bez povrchové úpravy, vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414980
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 631 (C-2-2019)
GTIN 4055626035994
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,385 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť