novinka

Napájecí kabel - SAC-6P-M12MRM/ 5,0-PUR PE - 1414941

Napájecí kabel, 6-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka úhlový M12, Kódování M, na volný konec vodiče, délka kabelu: 5 m, pro střídavý proud do 8 A / 690 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory AC až pro 8 A a 630 V AC
  • Ochrana proti chybnému zasunutá díky speciálnímu kódování M
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1414941
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 298 (C-2-2019)
GTIN 4055626035680
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,739 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť