전원 케이블 - SAC-5P-M12MSL/10,0-280 FE - 1414895

전원 케이블,5-핀,PUR 할로겐-프리,회색 RAL 7001,플러그 직선 M12,L-코딩,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 10 m,최대 16 A/63 V의 직류용

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 16 A a 63 V DC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1414895
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 294 (C-2-2019)
GTIN 4055626035253
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,800 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť