Napájecí kabel - SAC-5P-M12MSK/10,0-PVC PE - 1414881

Napájecí kabel, 5-pólový, PVC, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování K, na volný konec vodiče, délka kabelu: 10 m, pro střídavý proud do 16 A / 690 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory AC až pro 16 A a 690 V AC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování K

Obchodní data

Objednací klíč 1414881
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 293 (C-2-2019)
GTIN 4055626035116
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,140 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť