Napájecí kabel - SAC-5P- 3,0-500/M12FRL FE - 1414794

Napájecí kabel, 5-pólový, PVC, šedá RAL 7001, Zásuvka úhlový M12, kódování L, na volný konec vodiče, délka kabelu: 3 m, pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 16 A a 63 V DC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L

Obchodní data

Objednací klíč 1414794
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 295 (C-2-2019)
GTIN 4055626034287
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,665 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť