Kabel senzoru/aktoru - SAC-4P-15,0-600/M12FR HD - 1414763

Kabel senzoru/aktoru, 4-pólový, PP-EPDM bezhalogenové, šedá RAL 7035, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlový M12, kódování A, délka kabelu: 15 m, Hygienický design, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Jednoduché čištění díky speciálnímu hygienickému designu
  • Ochrana vůči korozi všech exponovaných kovových dílů díky použití ušlechtilé oceli 1.4404
  • Rychlé zjištění znečištění – díky světlé barvě

Obchodní data

Objednací klíč 1414763
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626032856
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,407 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť