Průchodka stěnou - QPD W 4PE1,5 M25 1,0 BK - 1414737

Průchodka stěnou, Přípojka QUICKON, počet pólů: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, černá, bez matice QUICKON, montážní závit: M25, Jednotlivé žíly, 1,5 mm², délka vedení: 1 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní řešení, které šetří čas – zářezová svorka QUICKON zajistí až 80 % úsporu času při připojování na místě
  • Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
  • Bezpečná přípojka díky polarizaci proti chybnému zapojení a ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
  • Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje

Obchodní data

Objednací klíč 1414737
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 477 (C-2-2019)
GTIN 4055626033525
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,130 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť