Konektory - QPD P 2PE1,5 4-9 BK - 1414705

Konektory, Přípojka QUICKON, počet pólů: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, černá, s maticí QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 5 mm ... 9,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní řešení, které šetří čas – zářezová svorka QUICKON zajistí až 80 % úsporu času při připojování na místě
  • Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
  • Bezpečná přípojka díky polarizaci proti chybnému zapojení a ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
  • Snadná údržba – s konektory je možné rychle vyměnit přístroje a předem osazené vedení usnadní uvedení do provozu

Obchodní data

Objednací klíč 1414705
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 479 (C-2-2019)
GTIN 4055626031675
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,037 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť