Spojka vedení - SACC-CC-8QO-0,5 SH - 1414612

Spojka vedení, 8pólová, bezhalogenová, stíněná, zářezový spoj, materiál pouzdra: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný, vnější průměr kabelu 5 mm ... 9,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní řešení, které šetří čas – zářezová svorka QUICKON zajistí až 80 % úsporu času při připojování na místě
  • Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí

Obchodní data

Objednací klíč 1414612
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 21 (C-2-2019)
GTIN 4055626029597
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,061 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť