Konektor senzoru/aktoru - SACC-FS-8QO-0,5 SH SCO - 1414611

Konektor senzoru/aktoru, Univerzální, 8-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, S kódováním typu A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 5 mm ... 9,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí

Obchodní data

Objednací klíč 1414611
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 21 (C-2-2019)
GTIN 4055626029580
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,046 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť