Konektory - SACC-FSX-8QO SH PN SCO - 1414587

Konektory, PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, Kódování X, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 5 mm ... 9,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414587
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 344 (C-2-2017)
GTIN 4055626029245
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,048 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť