Konektor RJ45 - CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:10 - 1414409

Konektor RJ45, krytí: IP67, počet pólů: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiál: PA, typ připojení: Lisovaný spoj, průřez přípoje: AWG 24- 27, kabelový vývod: přímo, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414409
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626028316
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť