Konektor RJ45 - CUC-STD-C1PGN-S/R4EA:1 - 1414402

Konektor RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiál: PA, typ připojení: Technika připojení IDC, průřez přípoje: AWG 24- 27, kabelový vývod: přímo, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414402
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 372 (C-2-2019)
GTIN 4055626028248
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť