Modul kontaktní vložky - HC-M-03-CT-M - 1414358

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 3, výkonové kontakty: 3, ovládací kontakty: 0, Kolík, Lisovaný spoj, 500 V, 40 A, 1,5 mm² ... 10 mm², aplikace: Výkon

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414358
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 575 (C-2-2019)
GTIN 4055626025018
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť