Šroubení pouzdra - SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - 1414233

Šroubení pouzder M12 s funkcí vyrovnání tolerance, pro přímé kontaktové vložky dutinky M12 vhodné pro THR. Vhodné pro tloušťky stěny čelní desky 2,4 mm ... 3,2 mm.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1414233
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626022741
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 79070000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť