Systémový kabel sběrnice - SAC-5PY-F/2X 0,3-920-MS-FS VA - 1414230

viz zobrazení, avšak s VA okrajem

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování A, na Zásuvka přímo M12, kódování A a Zástrčka přímo M12, kódování A, délka kabelu: 0,3 m, všechny konektory nestíněné, Stínění je vloženo na pin 1.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414230
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626020648
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,099 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť