Mikrosvorka - MTTB 1,5 - 1414129

Mikrosvorka, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, šířka: 4,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konstrukční šířka pouze 4,2 mm
  • Jmenovitý průřez od 1,5 mm²
  • Pojistná patka pro nosné lišty NS 15 a NS 35
  • Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
  • Přehledné díky popisu všech svorek
  • Rozmanité možnosti popisování
  • Možnost přemostění v obou patrech

Obchodní data

Objednací klíč 1414129
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 555 (C-1-2019)
GTIN 4017918105419
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu TR (Turecko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť