Konektory - SACC-MSD-4PCT-SH PN SCO - 1414089

Konektory, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, S kódováním typu D, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 5,5 mm ... 10 mm, s lisovanými kontakty

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414089
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626018881
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť