Průchozí miniaturní svornice - MBKKB 2,5 BU - 1414077

Průchozí miniaturní svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Možné použití pevných můstků a zásuvek pro zkušební zástrčky v obou patrech
  • Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
  • Přehledné díky popisu všech svorek
  • Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414077
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 560 (C-1-2019)
GTIN 4017918021320
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť