Síťový kabel - NBC-R4AC/15,0-93K/R4AC - 1414032

Síťové vedení Sercos III

Síťový kabel sercos III, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 3020 (dopravní červená), zástrčka RJ45/IP20, přímá, na zástrčku RJ45/IP20, přímou, délka: 15 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414032
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626013558
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,010 kg
Číslo celní sazby 85444210
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť