Průchozí miniaturní svornice - MBK 2,5/E BU - 1414019

Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Program příslušenství je vhodně doplněn oddělovacími přepážkami, oddělovacími deskami a zkušebními zásuvkami
  • Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
  • Přehledné díky popisu všech svorek
  • Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1414019
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 516 (CL1-2011)
GTIN 4017918021276
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť