Lisovací dutinka - AI 0,75- 8 BU-S - 1212785

Koncovky vodiče v pásu, 0,75 mm², délka pouzdra 8 mm, s plastovým límcem, podle DIN 46228-4, zvláštní barva modrá podle NF C63-023, vybaveno funkčními koncovkami pro bezpečné a pohodlné zpracování automatem Crimphandy, 20 proužků vždy s 50 pouzdry na jeden proužek.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Vaše výhody

  • Odpovídající pásové koncovky vodiče pro CRIMPHANDY jsou vhodné pro použití na všech řadových svornicích, zvláště těch ze systému CLIPLINE complete.
  • Koncovky vodiče s plastovým pouzdrem jsou z měkké, galvanicky pocínované elektrolytické mědi
  • Izolační bezpečnost se u těsně na sobě ležících přípojek zvýší a zabrání se rozpletení vodičů

Obchodní data

Objednací klíč 1212785
Ks/bal. 1000 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Strana katalogu Strana 488 (C-3-2017)
GTIN 4046356958707
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť