Šroubovák - SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - 1212589

Ovládací nástroj, pro svorky ST, s izolací VDE, se štíhlou izolací integrovanou do čepele, vhodný i pro šroubovák s drážkou, velikost: 1,0 x 5,5 x 125 mm, dvoukomponentní držadlo, s ochranou proti shrnutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ověřené VDE, pro maximální bezpečnost
  • Vedle standardních aplikací jsou šroubováky SF‑SL ... zvláště vhodné pro montáž řadových svornic
  • Přes izolaci vpuštěnou do tělesa nevznikají usazovací hrany

Obchodní data

Objednací klíč 1212589
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 446 (C-3-2017)
GTIN 4046356590242
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,074 kg
Číslo celní sazby 82054000
Země původu CZ (Česká republika)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť