Lisovací dutinka - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Koncovky vodiče v pásu, 1,5 mm², délka pouzdra 8 mm, s plastovým límcem, podle DIN 46228-4, barva černá, vybaveno funkčními koncovkami pro bezpečné a pohodlné zpracování automatem Crimphandy, 20 proužků vždy s 50 pouzdry na jeden proužek.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odpovídající pásové koncovky vodiče pro CRIMPHANDY jsou vhodné pro použití na všech řadových svornicích, zvláště těch ze systému CLIPLINE complete.
  • Koncovky vodiče s plastovým pouzdrem jsou z měkké, galvanicky pocínované elektrolytické mědi
  • Izolační bezpečnost se u těsně na sobě ležících přípojek zvýší a zabrání se rozpletení vodičů

Obchodní data

Objednací klíč 1212524
Ks/bal. 1000 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Strana katalogu Strana 488 (C-3-2017)
GTIN 4046356589642
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť