Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF 1000-10 - 1212456

Automat pro odizolování a lisování koncovek, vstupní napětí 120-230 V, elektropneumatický, pro volné koncovky vodiče s izolačním límcem, 4 mm², 6 mm² a 10 mm², bez přestavovací sady

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rychlou změnou průřezu bez dodatečných nastavování
  • Tímto automatem lze za hodinu zpracovat až 1200 vodičů
  • Vhodný pro hromadné zpracování
  • Robustní konstrukce
  • Vytahovací síly odpovídají požadavkům IEC/EN 60999 a IEC/EN 60947
  • Odizolační automat a automat pro lisování koncovek zpracovává volné koncovky vodiče s izolačním límcem podle DIN 46228-4
  • V jednom pracovním úkonu je vodič odizolován a kvalitně opatřen koncovkou vodiče
  • Počítadlo množství
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1212456
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 519 (C-3-2017)
GTIN 4046356526883
Hmotnost/kus (bez obalu) 28,500 kg
Číslo celní sazby 84798100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť