Momentový šroubovák - TSD-M 3NM - 1212225

Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 1,2 ‑ 3 Nm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoce přesný, jemně odstupňovaný, nastavitelný šroubovák krouticího momentu podle EN ISO 6789
  • Šroubováky TSD-M ... jsou nastavitelné od 3,0 - 6,0 Nm
  • Šroubovák krouticího momentu s šestihranným rychlopřipojením

Obchodní data

Objednací klíč 1212225
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 451 (C-3-2017)
GTIN 4046356455565
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,179 kg
Číslo celní sazby 82054000
Země původu CZ (Česká republika)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť