Souprava lisovacích kleští - CRIMPFOX-M SET - 1212093

Sada lisovacích kleští, sestávající z CRIMPFOX-M (kleště) a zápustek pro izolovaná kabelová oka 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), neizolovaná trubková kabelová oka 0,5 ... 6 mm² (1212079) a koncovky vodiče 0,25 ... 10 mm² (1212080) a 16/25 mm² (1212081).

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Velké množství nástavců z nich činí prostorově úsporný univerzální nástroj pro všechny aplikace
  • Lisovací kleště CRIMPFOX-M se vyznačují rychlou výměnou lisovacích nástavců bez použití nástrojů

Obchodní data

Objednací klíč 1212093
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 439 (C-3-2017)
GTIN 4046356454636
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,843 kg
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE (Švédsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť