Šroubovák - SZS 1,0X5,5 VDE - 1209114

Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x5,5x125 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nástroje jsou opatřené ergonomickými dvousložkovými bezpečnostními rukojeťmi
  • Velká dosedací plocha čepelí v hlavě šroubu
  • Kusově vyzkoušený bezpečnostní šroubovák podle DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Pro práce na dílech vedoucích proud nebo v jejich blízkosti až do 1000 V střídavého napětí nebo 1500 V stejnosměrného napětí

Obchodní data

Objednací klíč 1209114
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 442 (C-3-2017)
GTIN 4046356357135
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,077 kg
Číslo celní sazby 82054000
Země původu CZ (Česká republika)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť