Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF 1000-1,5 - 1208199

Automat pro odizolování a lisování koncovek, vstupní napětí 100 ... 240 V, pro izolované koncovky vodiče s rozsahem průřezu 0,25 ... 4,0 mm², podle normy DIN 46228-4: 1990-09, vč. vybavovacích sad 0,5 ... 1,5mm² (délka pouzdra 6 ... 12 mm)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rychlou změnou průřezu bez dodatečných nastavování
  • Vhodný pro hromadné zpracování
  • Tímto automatem lze za hodinu zpracovat až 1000 vodičů
  • Robustní konstrukce
  • Vytahovací síly odpovídají požadavkům IEC/EN 60999 a IEC/EN 60947
  • Odizolační automat a automat pro lisování koncovek zpracovává volné koncovky vodiče s izolačním límcem podle DIN 46228-4
  • Počítadlo množství
  • V jednom pracovním úkonu je vodič odizolován a kvalitně opatřen koncovkou vodiče
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1208199
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 518 (C-3-2017)
GTIN 4046356011341
Hmotnost/kus (bez obalu) 32,500 kg
Číslo celní sazby 84798100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť