Nosná lišta neděrovaná - NS 35/15 AL UNP 955MM - 1207662

Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 15 mm, dle EN 60715: 2001, materiál: hliník, nepotažená, délka: 955 mm, barva: stříbrná

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1207662
Ks/bal. 20 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356366601
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,999 kg
Číslo celní sazby 76042990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť