Nosná lišta neděrovaná - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Vyobrazení ukazuje variantu NS 35/15-AL bez perforace, s kluznou matici GLM4

Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pomocí posuvných matic lze namontovat konstrukční součásti, které nedisponují dodatečnou pojistnou přírubou
  • Nosná lišta NS 35/15 AL je vytvořena pro uchycení posuvných matic GLM ...

Obchodní data

Objednací klíč 1201756
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 580 (C-3-2017)
GTIN 4017918017477
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,680 kg
Číslo celní sazby 76042990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť