Průmyslový PC - VMT 7015 KMT - 1029101

Zobrazení podobné

Průmyslový PC s 38,1 cm / 15"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,2 mil. barev, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB na přední straně s krytem IP65 (softwarově deaktivovatelné)), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language a uživatelský software: bez uživatelského softwaru. (systém sběrnice:)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1029101
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626530611
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 84715000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť