Napájecí kabel - SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST 0,1 AE - 1026604

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, Kódování T, délka kabelu: 5 m, s koncovkami vodiče

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 12 A a 63 V DC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1026604
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626519449
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,561 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť