Svorka plošných spojů - ZFKKDSA 1,5C-5,0-16 - 1020331

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, rozteč: 5 mm, počet pólů: 16, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1020331
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626510507
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,042 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť