DFK-IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 GY - 1018944

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektorové průchodky, počet pólů: 3, rozteč: 15 mm, povrch kontaktů: Stříbrný, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Dvojitá příruba pro prostorově úsporné šroubení na stěně pouzdra a s konektorem
  • Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1018944
Ks/bal. 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626504667
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,102 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť