SPT 1,5/14-H-3,5 MCGY-OG - 1018933

Žádný obrázek

PCB terminal block, pitch: 3.5 mm, number of positions: 14, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1018933
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626507859
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť