novinka

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE - 1016813

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 2x 2 řetězců. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Připojovací skříně generátoru Solarline (GAK) se používají v malých střešních zařízeních, ale i ve velkých volně stojících zařízeních. K jejich funkcím patří sběr a ochrana řetězců, příp. odpojení modulů od zbývajícího systému pomocí požárního nebo výkonového odpojovače.

Vaše výhody

  • Rychlá instalace a uvedení do provozu
  • Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
  • Uživatelsky orientované poradenství
  • Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439

Obchodní data

Objednací klíč 1016813
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626498355
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,750 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť