Informační štítek - PML-W501 (100X65)R WH-RD - 1016508

Informační štítek, bílá/červená, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, způsob montáže: lepení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Štítek upozorňující na nebezpečí, pro nalepení, barevně předem potištěný
  • Vysoce flexibilní, měkká PVC etiketa, která se dobře přizpůsobí nerovným povrchům
  • Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
  • V teplotním rozsahu od -50 °C do 90 °C

Obchodní data

Objednací klíč 1016508
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626498140
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,270 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť