Síťový kabel - NBC-MSX/15,0-94S/FSX-8QO SCO - 1015954

Žádný obrázek

Síťový kabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pólový, PUR, vodní modř RAL5021, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP67, kódování: X, na 1414586 SACC-FSX-8QO SH ETH SCO, délka kabelu: 15 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1015954
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 15 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626497723
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,923 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť