Pouzdro elektroniky - BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - 1015337

Žádný obrázek

Horní díl, barva: světle šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů BC
  • Odpovídající normě DIN EN 43880
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 1015337
Ks/bal. 80 ks
Minimální objednané množství 960 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626497242
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,034 kg
Číslo celní sazby 85389099
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť