Magnetický štítek - PMM (EX20)R SR - 1014304

Magnetický štítek, Cívka, stříbrný, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: magneticky soudržný, velikost popisovaného pole: 15000 x 20 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Magnetické štítky, bez potisku
  • Magnetické štítky v roli umožňují individuální a flexibilní řešení označování, např. pro označení skladu.
  • Vysoká přilnavost
  • Flexibilní magnetická páska drží i na kulatých předmětech od poloměru 12 mm.
  • Magnetická páska s vrstvou polyesterové fólie

Obchodní data

Objednací klíč 1014304
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 386 (C-3-2017)
GTIN 4046356786089
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 39207380
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť