Plastový štítek - US-EMLF (104X70) YE - 1014295

Obrázek ukazuje variantu výrobku

Plastový štítek, Karta, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 104 x 70 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kombinované štítky pro nalepení
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití
  • Popisky odpovídají mezinárodnímu standardu dle normy ISO 7010.
  • Vysoká přilnavost
  • V kombinaci s kvalitními barvicími páskami vzniká odolný popis i pro drsná prostředí.
  • Předem lisované popisky lze lehce oddělit.

Obchodní data

Objednací klíč 1014295
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 327 (C-3-2017)
GTIN 4046356786676
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť