Štítek upozorňující na nebezpečnou látku - PML-GHS100 (13X13)R - 1014289

Štítek upozorňující na nebezpečnou látku, Cívka, červená/bílá, předem potištěný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 13 x 13 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Štítky upozorňující na nebezpečné látky pro nalepení, barevně předtištěny, bez symbolu
  • Popisky odpovídají mezinárodnímu standardu dle GHS
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Vysoká přilnavost
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití

Obchodní data

Objednací klíč 1014289
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 385 (C-3-2017)
GTIN 4046356787048
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,110 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť