Označovač potrubí - PML-T107 (52X560)R CUS - 1014262

Označovač potrubí, lze objednat: na způsob karty, fialová, popsané dle údajů zákazníka: Louhy, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 52 x 560 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Skupina 7 (louhy)
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1014262
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 345 (C-5-2013)
GTIN 4046356784689
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť