Označovač potrubí - PML-T102 (26X280)R CUS - 1014251

Označovač potrubí, lze objednat: na způsob karty, červená, popsané dle údajů zákazníka: Pára, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 26 x 280 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Skupina 2 (pára)
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1014251
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 343 (C-5-2013)
GTIN 4046356784474
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť