Označovač potrubí - PML-T101 (26X280)R CUS - 1014249

Označovač potrubí, lze objednat: na způsob karty, zelená, popsané dle údajů zákazníka: Voda, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 26 x 280 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Skupina 1 (voda)
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1014249
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 342 (C-5-2013)
GTIN 4046356784450
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť