Označovač potrubí - PML-T109 (26X280)R - 1014245

Označovač potrubí, Cívka, hnědý/černý, předem potištěný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 26 x 280 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označovače potrubí pro nalepení, nepotištěné
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití
  • Označení potrubí dle normy DIN 2403
  • V kombinaci se štítky upozorňujícími na nebezpečné látky PML-GHS je možné označení v souladu s nařízením o nebezpečných látkách (GefStoffV).
  • Vysoká přilnavost
  • Jemně perforované hroty špičky umožňují snadné odtržení nepotřebné špičky.
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Skupina 9 (nehořlavé kapaliny)

Obchodní data

Objednací klíč 1014245
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 382 (C-3-2017)
GTIN 4046356784412
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,584 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť