Zákazový štítek - PML-P100 (D50)R - 1014225

Zákazový štítek, Cívka, červená/bílá, předem potištěný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Způsob montáže: lepení, Průměr: 50 mm, Velikost popisovaného pole: d: 50 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zákazové štítky pro nalepení, barevně předem potištěné, bez symbolu
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití
  • Zákazové štítky odpovídají mezinárodnímu standardu dle normy ISO7010.

Obchodní data

Objednací klíč 1014225
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 373 (C-3-2017)
GTIN 4046356784771
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,412 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť