Příkazový štítek - PML-M110 (D100) - 1014165

Příkazový štítek, Arch, modrá/bílá, popsané: Před započetím práce vypnout, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, velikost popisovaného pole: d: 100 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Příkazové štítky k nalepení, předem potištěné, se symbolem
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití
  • Příkazové štítky odpovídají mezinárodnímu standardu dle normy ISO 7010.
  • Vysoce flexibilní, měkké etikety z PVC, které se dobře přizpůsobí nerovným povrchům

Obchodní data

Objednací klíč 1014165
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 340 (C-5-2015)
GTIN 4046356784108
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť