Výstražný štítek - US-PML-W100 (100X100) CUS - 1014130

Výstražný štítek, lze objednat: na způsob karty, žlutá/černá, popsané dle údajů zákazníka: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, velikost popisovaného pole: 100 x 100 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • UniSheet – výstražné štítky k nalepení, popsané podle údajů zákazníka
  • Vhodné pro vnitřní i vnější použití
  • Výstražné štítky odpovídají mezinárodnímu standardu dle normy ISO 7010.
  • Vysoce flexibilní, měkké etikety z PVC, které se dobře přizpůsobí nerovným povrchům
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1014130
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 320 (C-5-2013)
GTIN 4046356786713
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť